Formfyllningsmätning i RTM-processer

Formfyllningsmätning för RTM-processer

Våra tryck- och temperaturtåliga kapacitiva givare kontrollerar att hålrummet är helt fyllt och att RTM-processen (Resin Transfer Molding) är avslutad. De erbjuder hög mekanisk stabilitet inom till exempel lättkonstruktion och kan integreras direkt i verktyget. Den särskilda polerade ytan förhindrar att plast- och kompositsorter fastnar på givarna.

Särskilda egenskaper

  • tål tryck på upp till 150 bar
  • tål temperaturer på upp till 180 °C
  • infälld montering möjlig

Downloads

  • Industry brochure plastics industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630