Slitagefri avkänning av kärndragsläge

Slitagefri avkänning av kärndragsläge

För optimal uppriktning av kärndrag är våra magnetfältsgivare i miniformat idealiska. De säkerställer att kärndraget befinner sig i det ändläge som krävs. Den avlästa positionen överförs direkt till den hydrauliska blockcylindern. Alternativt kan även givare med stor temperaturtålighet användas.

Särskilda egenskaper

  • utformad för att ta liten plats
  • kan integreras helt och hållet
  • låg vikt
  • slitagefri positionsavläsning
  • två lärbara, binära utgångar med IO-Link för upp till åtta kopplingspunkter

Downloads

  • Industry brochure plastics industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630