Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?

Håll alltid uppdaterad

Med våra e-postmeddelanden får du regelbunden information om produkter, evenemang, tjänster och balluff.

REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Behärskar precision och effektivitet vid montering av battericeller

Säkerställa noggrann och tillförlitlig cellmontering med specialsensorer, RFID och IO-Link

Montering av battericeller, ett avgörande steg i batteriproduktionen, kräver precision vid skärning och stapling av elektroderna, elektrolytfyllning och försegling. Det finns inget utrymme för fel i denna process.

För detta ändamål erbjuder Balluff en rad högutveckladesensorer,RFID-system, bildbehandlingstekniker ochIO-Link-lösningar som hjälper dig att uppfylla dina stränga kvalitetsstandarder samtidigt som du ökar genomströmningen och sparar kostnader.

Dessa lösningar optimerar processen för att minska fel och förbättra kvaliteten. RFID-system möjliggör t.ex. fullständig spårbarhet och datalagring, medan sensorer säkerställer tillförlitliga rull-till-rulle-processer och komponentpositionering. IO-Link-hubbar rationaliserar insamlingen av sensordata och förbättrar den totala utrustningseffektiviteten (OEE).

Genom att integrera dessa tekniker uppnår du högsta möjliga kvalitet och effektivitet, vilket lägger grunden för en överlägsen batteriproduktion. Med Balluffs skräddarsydda lösningar blir din cellmonteringsprocess utmärkt och ger förbättrad batteriprestanda.

Spotlight-applikationer inom cellmontering

Läs om hur våra produkter kan användas i viktiga cellmonteringstillämpningar för att förbättra både effektivitet och kvalitet.


Maximera effektivitet och kvalitet i din cellmontering

Optimera din cellmontering med skräddarsydda sensor- och nätverksprodukter


Mer om batteriproduktion

Ta reda på hur Balluffs lösningar kan förbättra viktiga områden i din batteritillverkningsprocess.


Har du några frågor? Kontakta våra experter!


Fördjupa dina kunskaper

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta