Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Modul- och paketmontering: säkerställer precision och spårbarhet

Uppnå överlägsen kontroll och effektivitet vid montering av moduler och förpackningar

Modul- och paketmontering: säkerställer precision och spårbarhet

Vid batteriproduktion är modul- och paketmontering avgörande för att integrera enskilda celler i större funktionella enheter och samtidigt säkerställa precision och spårbarhet. När battericellerna har klarat de stränga kvalitetstesterna genomgår de flera produktionssteg. Dessa inkluderar cellprovning, montering av råmoduler och slutinspektioner för att säkerställa att varje modul uppfyller de högsta prestanda- och säkerhetsstandarderna.

Detta steg är särskilt viktigt för stora tillverkare som ofta synkroniserar sina produktionslinjer med monteringsanläggningar för fordon för att upprätthålla driftseffektiviteten.

Balluff erbjuder ett brett utbud av lösningar, inklusive visionsystem,IO-Link-funktioner ochRFID-produkter som hjälper dig med exakt montering och robust kvalitetskontroll. Från trådlös kraftöverföring till transportbandsoptimering och robusta kommunikationslösningar erbjuder vi de komponenter som gör din produktion mer effektiv och tillförlitlig.

Spotlight-applikationer inom modul- och förpackningsmontering

Upptäck specifika tillämpningar som visar hur Balluffs lösningar ökar precisionen och effektiviteten vid modul- och förpackningsmontering och optimerar din OEE.


Optimera din modul- och förpackningsmontering med våra nyckelprodukter

Upptäck skräddarsydda lösningar som förbättrar precisionen och spårbarheten i din monteringsprocess och ökar både OEE och produktkvaliteten.


Mer om batteriproduktion

Ta reda på hur Balluffs lösningar kan förbättra viktiga områden i din batteritillverkningsprocess.


Har du några frågor? Kontakta våra experter!


Fördjupa dina kunskaper

Downloads

  • Industry brochure battery industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta