Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?

Håll alltid uppdaterad

Med våra e-postmeddelanden får du regelbunden information om produkter, evenemang, tjänster och balluff.

REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Optimering av elektrodtillverkning för maximal batteriprestanda

Användning av avancerade lösningar för slamblandning, beläggning, torkning och kalandrering

Elektrodtillverkning är avgörande för litiumjonbatteriernas kvalitet och prestanda. Denna process omfattar blandning, beläggning, torkning och kalandrering av slurries med samtidigt höga krav på optimering av cykeltiden.

För detta erbjuder Balluff specialiserade lösningar som t.ex.RFID-system för sömlös spårbarhet, optoelektroniska sensorer för kvalitetskontroll ochIO-Linkteknik för smidig och energieffektiv enhetskommunikation, som tillsammans förbättrar produktkvaliteten och den totala utrustningseffektiviteten (OEE) vid batteriproduktion och samtidigt minskar kostnaderna.

Genom att integrera vår teknik i din utrustning för elektrodtillverkning får du högre kvalitet och effektivitet, vilket lägger grunden för förbättrad batteriprestanda. Våra lösningar är utformade för att säkerställa exakt slamblandning, konsekvent beläggning och optimerade torknings- och kalandreringsprocesser.

Utvalda tillämpningar inom elektrodtillverkning

Upptäck tillämpningar där vår teknik hjälper dig att fokusera på det väsentliga: att optimera din produktionseffektivitet och effektivitet samtidigt som du minskar kostnaderna.


Förändra elektrodtillverkningen med förstklassiga produkter

Uppnå nya nivåer av precision och kontroll i din elektrodproduktion med våra kundanpassade komponenter och lösningar, beprövade av ledande batteritillverkare och maskinbyggare.


Mer om batteriproduktion

Ta reda på hur Balluffs lösningar kan förbättra viktiga områden i din batteritillverkningsprocess.


Har du några frågor? Kontakta våra experter!


Fördjupa dina kunskaper

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.

Kontakta oss direkt per telefon: +46 31 3408630


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Gratis provprodukt

För att kunna lägga till en gratis provprodukt i varukorgen måste vi ta bort alla vanliga produkter från varukorgen. Är du säker på att du vill fortsätta