- Förpackning, livsmedel, läkemedel och kosmetika
- Metallbearbetning
- Stål- och metallindustrin
- Drivteknik
- Halvledarindustrin
- Mobila arbetsmaskiner
- Fordonsindustri och -leverantörer
- Vätsketeknik
- Plastindustri
- Energiåtervinning
- Intralogistik
- Biovetenskap
- Vitvaror
- Elektronikindustrin
- Batteriindustrin
- Däckindustri
- Trafikteknik
Vätsketeknik
För klassisk användning – IIoT-kompatibel med digitala lösningar

Balluff erbjuder nya, innovativa lösningar för dina hydrauliska och pneumatiska system. Med olika tekniker för övervakning av temperatur, genomflöde, nivå och sträcka samt för den intelligenta lägesåterkopplingen. Detta breda spektrum förser användaren med både process- och servicedata. Oavsett om du väljer klassiska lösningar eller vill använda IIoT-kompatibla applikationer: Hos Balluff finns allt du behöver på ett ställe.
Användningsområdet för smart hydraulik är väldigt brett. Från extrasnabb reglering i flygsimulatorer eller plastformsprutningsmaskiner till de tuffaste användningarna under flera dagar. Vid elproduktionen handlar det däremot om hög säkerhet. Detta garanterar hydraulsystem med Balluff-givarteknik, oavsett om det gäller justering av vingar i vindkraftsanläggningar eller reglering av ångventiler på generatorer.
När enkla rörelser från A till B utförs i monterings- och automationstekniken eller komponenter grips och hålls, kläms eller pressas in efterfrågas pneumatiska drivsystem med Balluff positionsgivare. Stora fördelar är den enkla topologikonstruktionen, den lätta och slimmade designen och den stora energieffektiviteten, speciellt vid grip- eller klämapplikationer, t.ex. för gripare inom robotteknik.
Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken: Integreras perfekt i tryckintervallet
Högtryckståliga induktiva givare från Balluff passar perfekt för positionsövervakning av din hydraulik, exempelvis för ändlägeskontroll på hydraulcylindrar eller för övervakning av ventilpositioner. Givarna integreras direkt i tryckintervallet och klarar ett tryck på upp till 500 bar.
Med ett temperaturområde upp till 120 °C och ett avkänningsavstånd upp till 2,5 mm kan de användas universellt. Du kan samtidigt skydda cylindern mot överhettning via temperaturutgången (tillval). För att lösa positionsövervakningen även för ickemagnetiska cylindrar tillhandahåller vi universellt användbara magnetfältsgivare.
Exakta återkopplingssystem för alla hydraulcylindrar: Tillförlitlig lägesåterkoppling ger säkerhet
När det gäller tillförlitlighet och precision är hydrauliska drivanordningar med integrerade magnetostriktiva positionsgivarsystem ett självklart förstahandsval. Systemet som är monterat direkt i hydraulcylinderns tryckintervall garanterar ett precist ärvärde för kolvpositionen.
Med hjälp av olika gränssnitt kan du enkelt välja det system som passar dig bäst. Universell användning tack vare mätlängder från 25 till 7 500 mm.
För ickemagnetiska cylindertyper passar vårt smarta magnetfältståliga positionsgivarsystem. Det absoluta positioneringssystemet känner med hög noggrannhet av aktuell kolvposition kontinuerligt genom cylinderväggen. Det går snabbt att montera, spårformer behöver inte beaktas.
Fristående kompakt hydrauldrivanordning: Energieffektivitet och hög lägesbestämning
Modern hydraulisk kompakt drivanordning, enheten som består av hydraulik och elektronik är en kombination av intelligens och kraft. På så sätt blir det inga höga installations- och underhållskostnader. Och sparar upp till 80 % energiförbrukning hos axlarna.
Den kompakta drivanordningen består av ett stängt vätskekretslopp med cylinder, pump, styrblock och minne samt servomotor för pumpen, styrenhet med gränssnitt och givare för övervakning av tryck, temperatur och sträcka.
Till det stängda vätskekretsloppet för den kompakta drivanordningen tillhandahåller Balluff integrerbara lägesgivarsystem för tillförlitlig feedback, för en säkerställa hög lägesbestämning. Samt kompakta intelligenta givare för tryck- och temperaturmätning. Dessa meddelar aktuellt drifttillstånd och möjliggör förebyggande underhåll. Via de integrerade datagränssnitten i drivanordningen – fältbuss, ethernet, OPC UA eller IO-Link – kommunicerar den autonoma axeln med maskinstyrningen eller direkt i molnet.
Den smarta pneumatiska drivanordningen: IO-Link möjliggör perfekt linjär återkoppling
Beröringsfria och därmed slitagefria magnetfältsgivare för markering av ändlägen och mellanlägen är sedan länge standard i den pneumatiska automationstekniken. I pneumatiskt styrda standardställdon som cylindrar och gripare, och även vid speciella pneumatiska användningar, t.ex. på skruvdragare, underhållsenheter, motorer, spännare och slider känner de tillförlitligt av aktuell position.
Den ökade digitaliseringen i automationstekniken gör att efterfrågan på smarta, uppkopplade pneumatiska ställdon ökar. För det första ska kolvens körväg kunna kännas av kontinuerligt, så att en automatiserad positionsinställning uppnås. För det andra ska det vara möjligt att – utöver faktiska processdata – erhålla omfattande service- och diagnosinformation.
Våra magnetsfältståliga positionsgivarsystem och givare med IO-Link uppfyller dessa krav helt. Denna smarta teknik tillhandahåller all önskad data och sörjer för perfekt linjär-feedback. Det pneumatiska ställdonet ger en optimal IIoT-lösning, som står i förgrunden vid digitaliseringen av den pneumatiska drivtekniken.