- Omfattande användningsområden – med IO-Link
- Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken
- Exakta återkopplingssystem för alla hydraulcylindrar
- Fristående kompakt hydrauldrivanordning
- Från hydraulsystem till digital drivlösning
- Den smarta pneumatiska drivanordningen
- Frånkoppla vätsketekn. drivanord. säkert
Integreras perfekt i gripare och slider
På gripare, där installationsutrymmet är extremt viktigt, kan du definiera och läsa av upp till åtta avkänningspunkter inom givarens arbetsområde med vår smarta magnetfältsgivare. Och med denna digitala lösning kan du ställa in hysteresen individuellt för varje enskild avkänningspunkt. På så sätt kan upp till åtta olika objektsstorlekar kännas av i en gripare, vilket gör att man inte behöver använda flera vanliga givare. För dig betyder det ökad bekvämlighet, större flexibilitet och lägre kostnader.
Särskilda egenskaper
- mycket stort frigångsmått på 60 mm
- givarhuvudlängd 20 mm, med fjärrelektronik – perfekt för kompakt användning
- fjärrprogrammering av upp till åtta avkänningspunkter via IO-Link
- IO-Link PNP NO
- M12- och M8-givare med kabel och kontakt, M8-givare med 2 m kabel
- temperaturområde från –25 till +80 °C
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology