- Omfattande användningsområden – med IO-Link
- Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken
- Exakta återkopplingssystem för alla hydraulcylindrar
- Fristående kompakt hydrauldrivanordning
- Från hydraulsystem till digital drivlösning
- Den smarta pneumatiska drivanordningen
- Frånkoppla vätsketekn. drivanord. säkert
Övervaka positioner i den pneumatiska sliden
I den pneumatiska sliden kan du övervaka slidpostion beröringsfritt med våra kompakta magnetsfältsgivare. De slitagefria, kompakta givarna har hög bromskraft och är mycket tillförlitliga även vid höga körhastigheter. Dessutom har du tillgång till insticksvarianter för två givare. Dessa i M8 och M12 för att spara plats. Ekonomiskt lönsamt: dina monterings- och kablagekostnader reduceras.
Särskilda egenskaper
- säker positionsavläsning med exakt avkänningspunkt
- utföranden för jämn montering i C- eller T-spår
- för användning vid små utrymmen, sätts i ovanifrån
- inte känslig för nedsmutsning
- reducera varianter genom universella glidblock
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology