Exakta återkopplingssystem för alla hydraulcylindrar

Tillförlitlig lägesåterkoppling ger säkerhet

Tillförlitlig lägesåterkoppling från Balluff ger säkerhet

När det gäller tillförlitlighet och precision är hydrauliska drivanordningar med integrerade magnetostriktiva positionsgivarsystem ett självklart förstahandsval. Systemet som är monterat direkt i hydraulcylinderns tryckintervall garanterar ett precist ärvärde för kolvpositionen.

Med hjälp av olika gränssnitt kan du enkelt välja det system som passar dig bäst. Universell användning tack vare mätlängder från 25 till 7 500 mm.

För ickemagnetiska cylindertyper passar vårt smarta magnetfältståliga positionsgivarsystem. Det absoluta positioneringssystemet känner med hög noggrannhet av aktuell kolvposition kontinuerligt genom cylinderväggen. Det går snabbt att montera, spårformer behöver inte beaktas.

Exempel på applikationer