Känna av kolvpositioner redundant och i explosiv miljö

Med redundant eller explosionssäkert magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL

Högsta säkerhetsrestriktioner som exempelvis i kraftverk kräver redundanta system. I kompakta, redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem från Balluff går det att integrera upp till tre oberoende mätytor och tre oberoende elektronikuppsättningar i en stav. Det robusta absoluta systemet kan konfigureras fritt och enkelt tas i drift. Är dina hydraulcylindrar avsedda för explosiv miljö? För säker användning i de Ex-klassade områdena 0 och 1 har du hos Balluff även tillgång till explosionssäkra magnetostriktiva positionsgivarsystem.

Särskilda egenskaper

  • kompakt och platsbesparande
  • beröringsfria och slitagefria
  • alla kanaler kontrolleras med LED
  • avsedda för Ex-klassat område 0, 1 och 2
  • trycktåliga varianter upp till 600 bar
  • finns med flera olika gränssnitt

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630