Mäta pos. i industrihydraulik med största noggrannhet

Mäta pos. i industrihydraulik med största noggrannhet

Magnetostriktivt positionsgivarsystem från Balluff har utvecklats till en självklarhet vad gäller tillförlitlig positionsmätning med största noggrannhet i industrihydrauliken. Dess tryckhållfasthet upp till 1 000 bar motsvarar hydraulcylinderns. Den beröringsfria designen garanterar slitagefrihet och har därmed en nästan obegränsad livslängd. Våra absoluta system behöver dessutom ingen referenskörning. Den utgående högprecisionssignalen är tillgänglig som absolut signal vid driftsättningen av styrenheten.

Särskilda egenskaper

  • tål tryck upp till 1 000 bar – utökat användningsområde
  • mätlängder upp till 7 620 mm
  • gränssnitt analogt, digitalt, fältbuss, ethernet
  • hög stöt- och vibrationstålighet

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630