- Omfattande användningsområden – med IO-Link
- Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken
- Exakta återkopplingssystem för alla hydraulcylindrar
- Fristående kompakt hydrauldrivanordning
- Från hydraulsystem till digital drivlösning
- Den smarta pneumatiska drivanordningen
- Frånkoppla vätsketekn. drivanord. säkert
Från hydraulsystem till digital drivlösning
Uppkopplad och högflexibel
Universella givare och ställdon löser en mängd olika uppgifter och tillhandahåller information och värden i digital form via det standardiserade IO-Link-protokollet (IEC 61131-9). Kommunikationen sker via IO-Link-master på fältbussnivå och i styrningen.
Överförda data ger extra information för en diagnos, kan dokumenteras och visualiseras direkt eller analyseras i molnet.
Denna lösning ger dig betydande IO-Link-fördelar
enkel installation med förmonterade standardkablar
hög lönsamhet tack vare kostnadseffektiva oskärmade standardkablar
störningsfria signaler via digitalt gränssnitt
enkel hantering då programvaran för konfigurering och servicedata har flera tillverkare
enkelt att övervaka, analysera, dokumentera då individuella servicedata finns tillgängliga
(1) maskinstyrning (2) analys, datadokumentation i molnet (3) övervakning, visualisering av registrerad data (4) autonom axel i fältnivå (5) känna av genomflöde av flytande medier med termiska flödesvakter BFF (6) temperaturmätning med temperaturgivare BFT (7) ventilkonfigurering via IO-Link (8) tryckmätning med tryckgivare BSP (9) kontinuerlig nivådetektering med magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL (10) nivåkontroll med gränsvärdesregistrering med kapacitiva givare BCS