- Enastående sensorer och nätverksteknik för förpacknings-, livsmedels-, dryckes-, läkemedels- och kosmetikaindustrin
- Metallbearbetning
- Stål- och metallindustrin
- Drivteknik
- Automation inom halvledarindustrin
- Mobila arbetsmaskiner
- Fordonsindustri och -leverantörer
- Vätsketeknik
- Plastindustri
- Energiåtervinning
- Automatisering av intralogistik: förbättra effektivitet och genomströmning
- Biovetenskap
- Vitvaror
- Elektronikindustrin
- Revolution i automatiseringen av batteriproduktionen: säkerställer maximal effektivitet och kvalitet
- Däckindustri
- Trafikteknik
Frånkoppla vätsketekn. drivanord. säkert
Allt-i-ett-lösning för anslutning av givare och ställdon
![Frånkoppla vätsketekniska drivanordningar säkert](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-fluid-drives-safely.jpg/c6bae1ed486b162c96258bdd5d055cf0.jpg)
För säkerhet på pneumatiska och hydrauliska axlar och ställdon sörjer vår galvaniskt separata in-/utgångshubb. Denna allt-i-ett-lösning ger dig möjlighet att ansluta både givare och ställdon till en modul. Cylinderns lägesåterkoppling sker via givarsegmentet.
Samtidigt kan du stänga av ställdonssegmentet säkert via en separat omkopplingsbar säkerhetskrets, då IO-Link-I/O-hubben är uppdelad i två galvaniskt isolerade segment. För att säkert kunna avbryta ställdonens matningsspänning krävs en extern säkerhetsbrytare. Då kan modulen användas för att implementera säkerhetsfunktioner upp till SIL2 enligt EN62061. Bra att veta vid implementering: Det robusta metallhöljet med kapslingsklass IP67 är särskilt väl lämpat för krävande miljöer.
Diagnoserna sker via IO-Link och statuslysdioder. Även IO-Links signalkvalitet kan du övervaka tillförlitligt. Du kan styra upp till åtta digitala in- och utgångar med modulen. Om IO-Link-anslutningen avbryts antar utgångarna fördefinierade tillstånd som behålls tills IO-Link-anslutningen återupprättas. Genom att maskinen är i detta unika tillstånd kan du fortsätta produktionen direkt utan referenskörning och spara in värdefull tid när anslutningen har återupprättats.
Aktuell status för cylindern, griparen eller sliden visualiserar signaltornet SmartLight i IO-Link-nätverket tydligt.
(1) styrning kopplad till IO-Link-mastermodul (2) IO-Link-mastermodul (3) in-/utgångshubb BNI IOL-355 (4) spänningsförsörjning med separat givar-/ställdonsströmkrets (5) säkerhetsrelä för säker frånkoppling av ställdonet (6) ventilblock (7) hydrauliskt ställdon t.ex. cylinderdrivning med högtryckståliga induktiva givare BHS för positionsavläsning (8) pneumatiska ställdon t.ex. cylindrar eller gripare med magnetfältsgivare BMF (9) signaltorn SmartLight för visualisering av systemstatus