- Omfattande användningsområden – med IO-Link
- Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken
- Exakta återkopplingssystem för alla hydraulcylindrar
- Fristående kompakt hydrauldrivanordning
- Från hydraulsystem till digital drivlösning
- Den smarta pneumatiska drivanordningen
- Frånkoppla vätsketekn. drivanord. säkert
Cyl.-feedback för kompakt drivanordning
I kompaktcylindern efterfrågas givarteknik i mycket litet format. Det magnetostriktiva positionsgivarsystemet BTL K Compact är här den perfekta lösningen. Det korta höljet med endast 34 mm längd sparar mycket utrymme i och runt om cylindern. Tack vare höljet i rostfritt stål med sockelfläns och robust fäste med sex skruvar behöver du inget extra skyddshölje.
Särskilda egenskaper
- enkel kurvinställning
- stöt- och vibrationstålig med skyddsklass IP67/68
- trycktåligt hölje (tillval), lämpligt för offshore
- med analogsignaler, digitala gränssnitt, fältbussar eller ethernet
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology