Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken

Integreras perfekt i tryckintervallet

Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken

Högtryckståliga induktiva givare från Balluff passar perfekt för positionsövervakning av din hydraulik, exempelvis för ändlägeskontroll på hydraulcylindrar eller för övervakning av ventilpositioner. Givarna integreras direkt i tryckintervallet och klarar ett tryck på upp till 500 bar.

Med ett temperaturområde upp till 120 °C och ett avkänningsavstånd upp till 2,5 mm kan de användas universellt. Du kan samtidigt skydda cylindern mot överhettning via temperaturutgången (tillval).
För att lösa positionsövervakningen även för ickemagnetiska cylindrar tillhandahåller vi universellt användbara magnetfältsgivare.

Exempel på applikationer