- Omfattande användningsområden – med IO-Link
- Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken
- Exakta återkopplingssystem för alla hydraulcylindrar
- Fristående kompakt hydrauldrivanordning
- Från hydraulsystem till digital drivlösning
- Den smarta pneumatiska drivanordningen
- Frånkoppla vätsketekn. drivanord. säkert
Känna av positioner i ickemagnetiska blockcylindrar
I blockcylindrar av ickemagnetiskt material som aluminium eller rostfritt stål kan olika kolvpositioner registreras säkert utifrån. Våra magnetfältsgivare känner nämligen av både ändlägen och mittlägen. Tack vare IO-Link kan du definiera upp till åtta avkänningspunkter individuellt. De universella givarna känner av den permanenta magnetringen som är integrerad i kolven genom cylinderväggen.
Särskilda egenskaper
- känner av ändlägen och mittlägen – universell användning
- IO-Link-styrningar – upp till åtta programmerbara avkänningspunkter
- mycket liten konstruktion – kan integreras i C- och T-spår
- en kontaktvariant tillgänglig i M8 eller M12 för två givare – fördubbla enkelt antalet givare med multigränssnittsblock/givarfördelare
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology