Övervaka ändlägen för dragstångscylindrar

Övervaka ändlägen för dragstångscylindrar

Våra högtryckståliga induktiva givare med fast stopp ger exakt ändlägesövervakning av hydraulcylindrar. Detta ändstopp gör det enkelt för dig vid monteringen. Du får dessutom en fördel av stor frihet vid tillverkningen. Det trycktåliga höljet är svängbart så att du kan placera kabelutgången optimalt.

Ett annat plus: Hos oss kan du välja bland olika storlekar på givaren som passar till cylinderns konstruktion.

Särskilda egenskaper

  • fast stopp och trycktåligt hölje för enkel montering
  • placera kabel- och kontaktutgång efter användningsområde genom svängbart hölje
  • etablerad US-standard – stödjer tillverkningen i den internationella konkurrensen

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630