- Förpackning, livsmedel, läkemedel och kosmetika
- Metallbearbetning
- Stål- och metallindustrin
- Drivteknik
- Halvledarindustrin
- Mobila arbetsmaskiner
- Fordonsindustri och -leverantörer
- Vätsketeknik
- Plastindustri
- Energiåtervinning
- Automatisering av intralogistik: förbättra effektivitet och genomströmning
- Biovetenskap
- Vitvaror
- Elektronikindustrin
- Revolution i automatiseringen av batteriproduktionen: säkerställer maximal effektivitet och kvalitet
- Däckindustri
- Trafikteknik
Vitvaror
Producera hushållsapparater på ett tillförlitligt och effektivt sätt.
Från metallbearbetning till intralogistik och montering: Balluff stöder dig med ett brett utbud av lösningar för en fri och effektiv produktion av vitvaror.
Några av de viktigaste funktionerna på detta område, t.ex. RFID-teknik eller teknik för hantering och montering, har använts under de senaste dagarna. Men vi arbetar också intensivt med nya produktionskrav som tillståndsövervakning eller IIoT och kan erbjuda dig innovativa lösningar för att optimera din produktionsprocess.
Metallbearbetning och formningsteknik: Riktmärken för morgondagens standarder
Mekaniska pressar har blivit en oumbärlig del av metallformningen. De särskilt högkvalitativa och exakta verktyg och formar som används är oftast avsedda för stora kvantiteter. Ingen har råd med långa driftstopp, eftersom varje produktionsförsening kostar tid och pengar - särskilt om du också måste ersätta skadade tillgångar. Du kan lita på sensorlösningar från Balluff: de registrerar alltid den exakta presspositionen under bearbetningen, upptäcker fel omedelbart och undviker följdskador eftersom pressen stängs av omedelbart i en nödsituation.
Spårbarhet och intralogistik: Hög hastighet, hög transparens - hög kvalitet
Att kontinuerligt hantera lager- och materialrörelser och samtidigt undvika fel är en utmaning för företag i nästan alla branscher. Automatiserade processer gör att du kan lagra och hämta även stora mängder - på kortare tid och med större precision. Det är därför inte konstigt att dynamiska skyttelsystem och stapelkranar i allt större utsträckning ersätter manuellt lagerarbete. En annan faktor som bidrar till ökad effektivitet är hög insyn i processerna. Spårbarhet i alla processteg är också viktigt - från råvaruanskaffning och produktion till konsumtion och avfallshantering. Balluff erbjuder dig tillförlitliga lösningar för intralogistik samt mycket exakta identifieringslösningar med mjukvarustyrda kontrollalternativ.
Montering, robotteknik och felsökning: Data i flödet, processer i sikte, produktion under kontroll
Oavsett om du vill samla ihop signaler, samla in och spåra data från din monteringsprocess eller visa drifttillstånd: Balluff hjälper dig att enkelt hantera alla dessa uppgifter i din samling.
För att uppfylla dina höga produktionskrav använder du redan ett brett utbud av monteringsmetoder, från manuella arbetsstationer till högt automatiserade produktionslinjer med hjälp av robotar. Inom det innovativa området robotteknik hjälper vi dig också att maximera effektiviteten och säkerställa hög produktkvalitet - med lösningar som till exempel ersätter komplexa ledningar, möjliggör snabba verktygsbyten och underlättar samspelet mellan människa och maskin.
För att säkerställa att inga fel uppstår i de komplexa processerna i din produktion erbjuder vi produkter som kan integreras i dina felkontrollprogram. De möjliggör också kontinuerlig kvalitetskontroll, vilket ökar utrustningens totala effektivitet (OEE).
Smarta processer och övervakning av tillstånd: Flexibel, intelligent, problemfri
Med system för process- och tillståndsövervakning som består av smarta komponenter bidrar Balluff till effektiv och problemfri drift av maskiner och system inom industrin.
Sensorer kan till exempel förhindra oplanerade driftstopp genom att på ett tillförlitligt sätt registrera och övervaka fyllnadsnivå, temperatur eller tryck, vilket ger data om systemets tillstånd och gör det möjligt för dig att utföra förebyggande underhåll. Du upptäcker förändringar som slitage eller till och med fel på enskilda komponenter snabbare och kan bättre samordna underhållet av dem. Balluff-sensorer kan automatiskt övervaka definierade gränsvärden för produktionsresurser och informera dig om de överskrids - eller ombeställa resurserna direkt. Detta ersätter manuella kontroller och ökar utrustningens totala effektivitet (OEE).
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances