Bildtagning
Smarta funktioner för optimerad bildtagning
Med våra olika Smart Features kring bildinspelning kan du påverka och optimera den på ett avgörande sätt. Du kan till exempel utnyttja den maximala prestandapotentialen, förenkla installationen och på ett avgörande sätt minska installationsarbetet samt hårdvaru-, mjukvaru- och utvecklingskostnaderna.
Smarta funktioner för bildfångst i överblick
BlockScan
Som namnet antyder fångar BlockScan ett Area of Interest-block som består av flera rader. En övergripande bild genereras sedan från ett användarspecificerat antal enskilda AOI-block och överförs. Tack vare den här funktionen, i kombination med Pregius Global Shutter areasensorer från Sony, är det möjligt att realisera linjescanningstillämpningar - med hjälp av standardgränssnitten USB 3 och GigE Vision.
BlockScan förenklar hanteringen av linjeskanningstillämpningar, t.ex. vid fokusering, ökar användbarheten hos kameror för områdesscanning och minskar kostnaderna genom att eliminera behovet av en frame grabber samt genom det lägre priset jämfört med linjeskanningskameror med samma linjehastighet.
Chunk data
Chunkdata är metainformation som kameraparametrar, tidsstämplar eller bildräknare i bilden som skickas till värdapplikationen i samma dataflöde som bilden. De kan t.ex. användas för att återge kamerainställningar eller för att tilldela bilder till olika källor.
Buffring av bildrutor
Bildbuffring möjliggörs av samarbetet mellan det interna bildminnet i våra kameror och FPGA (Field Programmable Gate Array). Med denna funktion kan du till exempel titta bakåt i tiden i trafiken eller vid trafikljus (pre/post trigger mode), överbrygga flaskhalsar i bussar, spela in bildsekvenser och tillfälligt uppnå högre frekvenser (burst mode). Rambuffringen förbättrar därmed datasäkerheten och möjliggör högre upptagningshastigheter än vad bussens bandbredd egentligen tillåter.
Multi-AOI
Eftersom flera bildområden ofta är lika intressanta, kan de väljas ut och användas med multi-AOI-funktionen. På så sätt kan man uppnå högre bildfrekvenser och minska datahastigheten eller den nödvändiga bandbredden.
Förtriggning
Detta alternativ gör det möjligt att mata ut bilder som tagits före en händelse och därigenom öka datasäkerheten. Detta realiseras genom interaktionen mellan det interna bildminnet i våra kameror och FPGA (Field Programmable Gate Array).
Sekvenserare
Med denna funktion kan du enkelt definiera inspelningssekvenser som innehåller en specifik uppsättning parametrar som förstärkning, binning, exponeringstid etc. - kontrollerbara via triggeringång och signal. På detta sätt fångas information som inte skulle kunna uppnås med en enda inställning.
SmartFrameRecall
SmartFrameRecall genererar små förhandsvisningsbilder med reducerad upplösning (thumbnails), som överförs till värddatorn med ID. Samtidigt lagras motsvarande bild i full upplösning i kamerans bildminne. Vid behov kan applikationen också skicka en begäran så att den fullupplösta bilden överförs i samma dataström som miniatyrbilderna. På så sätt möjliggör funktionen att stora sensorer med hög bildfrekvens kan utnyttjas fullt ut och användas med maximal hastighet, även via Gigabit Ethernet. Fördelarna med SmartFrameRecall är en minskad datamängd och ett avlastat totalsystem.
Seriell inspelning
Bildminnet i våra kameror kan spela in en serie bilder och spela upp dem senare. För detta ändamål finns lägena mvRecord och mvPlayback. Medan mvRecord tar hänsyn till den inställda bildfrekvensen och triggerinställningarna, matas bilderna ut med maximal överföringshastighet med mvPlayback, varvid bandbreddsinställningarna kan ge strypning. På så sätt ökar funktionen bland annat även datasäkerheten.