Installation med flera kameror
Smarta funktioner för användning med flera kameror
Våra smarta funktioner för flerkamerainstallation stödjer, underlättar och förbättrar flerkameradrift. Du kan till exempel utnyttja den maximala prestandapotentialen, förenkla installationen och på ett avgörande sätt minska installationsarbetet samt hårdvaru-, programvaru- eller utvecklingskostnaderna.
De smarta funktionerna i flerkamerainstallationen i korthet
Åtgärdskommandon
Dessa kommandon kan skickas via unicast eller broadcast till enheter i samma subnät. Med Action Commands kan en eller flera kameror triggas via Ethernet för synkronisering, t.ex. genom att öka eller nollställa räknare eller nollställa timers. Även om fördröjningar kan uppstå i ett Ethernet-nätverk är de försumbara i många tillämpningar. Action Commands förenklar kabeldragningen i din applikation.
Bandbreddsbroms
Denna funktion möjliggör en optimal fördelning av den tillgängliga bandbredden till de anslutna kamerorna. Grunden är definitionen av en gräns som är tillgänglig för de enskilda kamerorna - resultatet är en tillförlitligt fungerande applikation med flera kameror. Detta eliminerar bland annat behovet av externa styrenheter och förenklar kabeldragningen överlag.
Kamerasynkronisering via PTP, tidsstämpel eller PPS
För att säkerställa att din flerkameraapplikation fungerar tillförlitligt erbjuder våra kameror olika alternativ för direkt synkronisering och styrning av flera kameror med varandra. Till dessa hör bl.a.
Precision Time Protocol (PTP) IEEE1588 - en standard för synkronisering av enheter i ett Ethernet-nätverk och en del av GigE Vision 2.0 med mikrosekunds noggrannhet.
Tidsstämpel - kameror kan också synkroniseras med sin återställning av en extern signal; eftersom detta inte föreskrivs i GigE Vision-standarden har vi utvecklat vår egen mekanism
Pulse-per-second (PPS)-signal - kan matas in i nätverket via PC med NTP för att eliminera att flera enheter glider isär; med hjälp av denna signal kan enheterna avgöra hur lång en sekund är och justera den interna klockan om skillnaden är för stor
Det praktiska stödet för applikationer med flera kameror eliminerar behovet av externa styrenheter och förenklar kabeldragningen överlag.