Kamerakontroll
Smarta funktioner för styrning av kameran och externa enheter
Styr externa enheter från kameran eller utlös en åtgärd i kameran från utsidan: Med våra omfattande Smart Features för kamerastyrning är båda delarna möjliga. Till exempel kan den maximala prestandapotentialen utnyttjas, installationen kan förenklas och installationsarbetet samt hårdvaru-, mjukvaru- eller till och med utvecklingskostnaderna kan minskas på ett avgörande sätt.
De smarta funktionerna för kamerakontroll i korthet
Räknare / Timer / Logiska grindar
Dessa gates, som ofta kallas mikro-PLC eller realtidsstyrenheter, möjliggör tidskritisk I/O- och förvärvskontroll och ersätter därmed PLC-kontroll.
Med deras hjälp kan du t.ex.
generera triggersignaler på ett flexibelt sätt
synkronisera flera kameror
snabbt generera bildsekvenser med olika blixt- och exponeringsinställningar
ta mörka och ljusa bilder för subtraktion av referensbilder
styra exponeringen för bilder med olika våglängder (R/G/IR)
eliminera störningar med hjälp av digitala filterkretsar (ingångar)
Räknare, timers och logiska grindar ersätter blixtstyrenheter och andra styrkomponenter, möjliggör bekväm manövrering av dessa styrenheter/komponenter via kamerans programvara och förenklar kabeldragningen i din applikation.
Händelsekontroll
Med denna funktion kan en värdapplikation meddelas när en intern händelse har inträffat. Möjliga utlösare kan vara slutet på sensorns exponering (Exposure End), stigande kanter på de digitala ingångarna (Rising Edge) eller slutet på en bildruta (Frame End). På så sätt optimerar Event Control processerna och ökar hastigheten.
Objektivkontroll
Motoriserade objektiv kan styras mycket enkelt: med hjälp av guiden kan fokus, zoom och iris ställas in via reglage, liksom den hastighet med vilken ändringarna överförs till objektivet.
Övervakning av temperatur
För att säkerställa att kamerorna startar säkert vid både de högsta och lägsta temperaturerna och levererar felfria bilder under hela temperaturcykeln, övervakar sensorer i våra kameror temperaturen. Via ett programmerbart larm kan de generera startsignaler för externa kylåtgärder, till exempel om det värsta skulle inträffa.
Användardata i kameran
Alla våra kameror har ett fritt, icke-flyktigt RAM-minne där du kan lagra kundspecifika data som serienummer eller även spara konfigurationsdata.