Optimering av bilder
Smarta funktioner för att optimera bildkvaliteten
Våra Smart Features för bildoptimering omfattar ett brett utbud av funktioner som kan förbättra bildkvaliteten. Till exempel kan den maximala prestandapotentialen utnyttjas, uppställningen kan förenklas och installationsarbetet samt hårdvaru-, mjukvaru- eller till och med utvecklingskostnaderna kan minskas på ett avgörande sätt.
De smarta funktionerna för bildoptimering i överblick
Automatiska funktioner
Med autofunktionerna kan du låta kameran automatiskt justera exponeringstid (Exposure), förstärkning och vitbalans - för optimal anpassning av kameran till förändrade ljusförhållanden.
Korrigering av defekta pixlar
På grund av slumpmässiga processvariationer kan det inte garanteras att alla pixlar beter sig likadant under samma förhållanden. Även om sensortillverkarna inte har något inflytande på detta, talar vi här om bilddefekter. Dessa inkluderar defekta pixlar, mörkström och varierande känslighet hos pixlar. Med korrigeringsmetoderna i denna funktion är det möjligt att enkelt eliminera sådana bildfel.
Exponering med dubbla zoner
Vissa sensorer har en exponeringsfunktion med dubbla zoner. Med denna funktion - t.ex. efter en utlösningshändelse - kan två icke överlappande bildområden exponeras samtidigt under olika lång tid och därmed göras helt igenkännliga.
Färgkorrigeringsmatris (CCM)
Med färgkorrigeringsmatrisen (CCM) utförs färgkorrigeringar för färgoptimering med hjälp av matriser. Det finns en matris med sensorspecifika korrigeringskoefficienter, en matris med parametrar för färgmättnad - effektiv för alla bildformat (RGB och YUV) - samt en matris för val av färgrymd för displayenheten. På så sätt möjliggör funktionen en naturlig, färgrik återgivning eller anpassar återgivningen till applikationsspecifika förhållanden (display).
Korrigering av platta fält (FFC)
Flat Field Correction (FFC) korrigerar varje enskild pixel i sensorn och ser till att varje pixel ger samma värde, t.ex. när ett homogent område fångas. På så sätt kan inhomogen belysning, vinjettering av optiken eller sensorfel som brus i fasta mönster eller ojämnhet i fotosvar kompenseras. På så sätt undviker och korrigerar funktionen felaktiga eller ogynnsamma avbildningsegenskaper.
Medelvärdesbildning av bildrutor
Med Frame Averaging kan gråvärdena för de enskilda pixlarna beräknas som ett medelvärde. Beroende på sensor kan detta göras med adaptiv bildåterkoppling, där återkopplingsfaktorn justeras pixel för pixel baserat på gråvärdesförändringen, eller med klassisk medelvärdesbildning genom att addera pixelvärdena och sedan dividera dem. På så sätt kan brus reduceras i bilden vid fullt bitdjup, rörelser kan kompenseras och värden med låg intensitet kan adderas.
Högt dynamiskt omfång (HDR)
Sensorer som har HDR-läge har också ett utökat dynamiskt omfång: de kan fånga bilder med externa ljusskillnader och fånga extrema kontraster i en bild.
Förstärkning med flera zoner
Vissa sensorer har multizone gain-funktion, vilket innebär att bilden kan delas upp horisontellt i två områden som digitaliseras med olika förstärkning.
Gamma LUT i realtid
Real-Time Gamma LUT (lookup table) är ett fritt skrivbart RAM-minne för alla utgångsegenskaper. Med denna funktion är det möjligt att utnyttja kameradynamiken optimalt, att ändra bilden i Bayer- eller RGB-banan enligt hur det mänskliga ögat uppfattar ljus och färg, eller att generellt anpassa bilden till individuella förhållanden. Resultatet är en optimerad bildåtergivning.