Hantering av digitala verktyg
Tillsammans med ILLIG till smartphone-appen för verktyg
Balluff har utvecklat en smartphone-app tillsammans med maskintillverkaren Illig. Denna mjukvarulösning interagerar med Balluffs RFID-hårdvara som är monterad på kundens verktyg och utgör gränssnittet mellan maskin, verktyg och operatör. Appen gör det möjligt att visa och utvärdera livscykeldata för formar, inte bara i maskinen utan också bekvämt på vilken annan plats som helst i produktionen - utan ytterligare hårdvara. En läsbar RFID-etikett som fästs på verktyget lagrar de specifika egenskaperna och stöder inställningen av de nödvändiga verktygsparametrarna på maskinen vid verktygsbyte.
Mervärde för kunderna/slutanvändarna
Användningen av smartphone-appen förenklar den digitala verktygshanteringen. Nya uppgifter behöver bara underhållas en gång. Detta gäller både för operatörer och för Illigs egen servicepersonal. Uppgifterna görs sedan tillgängliga för alla anslutna system. Automatiserat och förenklat datautbyte, databehandling, loggning och arkivering förenklar processerna och minskar antalet fel.
Dessutom ger smartphone-appen servicepersonalen ytterligare relevant information om maskinen, verktyget och det nödvändiga materialet innan de kommer till platsen för service. Detta kan till exempel säkerställa att materialet finns tillgängligt i rätt tid och på så sätt förhindra att produktionen stannar upp.
Slutsatsen är att maskinanvändarna och därmed kunderna hos Illig Maschinenbau uppnår högre produktivitet genom smartphone-appen, vilket ökar effektiviteten och sparar kostnader för hela företaget. Detta uppnås främst genom att verktygen är mer tillgängliga, att alla uppgifter är sammanlänkade i nätverk, att det finns mer öppenhet genom ytterligare information, att de är mer användarvänliga och att de är mer flexibla. Enligt maskintillverkaren är det just dessa frågor som för närvarande sysselsätter kunderna från olika branscher.
Detaljer om projektet
Utvecklingsperiod (konceptprövning, lansering, genomförande):
3 månader.
Produkter/Teknik:
RFID HF-teknik
Tekniska krav:
Öppna gränssnitt, Extern läsare, Data som kan avlyssnas och lagras i realtid utan WLAN
Tjänsteblock:
cybersäkerhet, design och utveckling av HMI, inbyggd utveckling, smarta enheter, design och integration av hårdvara.