Använda snabbstopps- och styrventiler
För snabbstopps- och styrventiler ställs höga krav på säkerhet. Krav som endast går att uppfylla i ett redundant system. I vårt magnetostriktiva positionsgivarsystem BTL 7 redundant har vi därför kombinerat tre oberoende mätytor och tre oberoende elektronikuppsättningar i en och samma stav. Det robusta, beröringsfria och absoluta positionsgivarsystemet kan konfigureras fritt. Ytterligare fördel: eftersom det är så kompakt kan systemet utan problem ersätta redan installerade, icke-redundanta positionsgivarsystem.
Smidig inställning av start- och slutpunkter via dator. Dessutom kan parametrarna lätt föras över. För dig innebär det snabb och enkel driftsättning.
Särskilda egenskaper
- maximal tillgänglighet tack vare två eller tre helt åtskilda system i samma hölje
- med ett mätområde på upp till 7 620 mm passar den även för stora ventiler
- kompakt, platsbesparande hölje
- snabb drifttagning
- beröringsfri och slitagefri
- alla kanaler kontrolleras med LED
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure energy production