Automatiserad hantering och monteringsteknik i stora transportörsystem
Transportörsystem upp till 1 m objektstorlek
Automatiserade bearbetnings- och monteringsprocesser säkerställer processäkerhet och högsta kvalitet, eftersom varje steg och varje del kan spåras. I stora transportsystem, till exempel vid karosstillverkning inom fordonsindustrin, är det nödvändigt att automatiskt styra vagnarna genom produktionsprocessen - från grundlacken till den homogena appliceringen av färg med finfördelaren och den efterföljande torkningen.
Med industriella RFID-system är det möjligt att dokumentera informationen om alla arbetssteg även under krävande miljöförhållanden och att styra bilkropparna automatiskt genom produktionsprocessen. RFID-systemet BIS M har RFID-ramantenner som tillsammans med läs-/skrivhuvudelektroniken enkelt ansluts till våra högpresterande BIS V-utvärderingsenheter. På grund av det stora läsområdet är dessa antenner särskilt lämpliga för transportsystem med en bredd på ca 500 mm. Dataöverföringen är problemfri även på stora avstånd och i rörelse. Speciella databärare är konstruerade för användning i extrema miljöer, så att även produktionssteg med temperaturer över 200°C kan hanteras säkert. Detta gör denna RFID-lösning särskilt lämplig för långa läsavstånd och extrema miljöförhållanden.
- RFID-ramantenner i olika utföranden för olika läsavstånd
- Databärare för höga temperaturer i olika konstruktioner och minnesstorlekar
- Hög prestanda genom universell utvärderingsenhet BIS V, tillgänglig för alla vanliga bussystem