Dämpa ändläge elektroniskt
![Dämpa ändläge elektroniskt](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-detect-piston-valve-positions-stroke-detection.jpg/8d26c78aa09e42dab8809b0435b92dd3.jpg)
Högtryckståliga induktiva avståndsgivare från Balluff känner av de sista millimetrarna till anslag med största noggrannhet. Deras analogsignal från 0 till 10 V är optimal för elektronisk ändlägesdämpning. Givarna är lätta att bygga in för tillförlitlig övervakning av ventillägen. Det koniska manöverelementet utökar mätområdet och ger ökad flexibilitet vid monteringen.
Särskilda egenskaper
- analogsignal 0–10 V
- lätta att bygga in
- tål tryck upp till 500 bar
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology