Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Kontakt och service

Produkter
Branscher och Lösningar
Tjänster
Företag

Fältbussmod. upp till 70 °C för alla bussys.

Fältbussmoduler upp till 70 °C för alla bussystem

Stålverksanpassade moduler med funktionssäkerhet upp till 70 °C förenklar er nätverkstopologi. Oberoende av vilket bussystem som används går det nämligen att bygga upp nätverk modulärt med våra BNI-fältbussmoduler. Modeller i IO-Link-utförande som också finns att beställa ger ett effektivt och prisvärt kablage för alla era givare.

Särskilda egenskaper

  • oberoende av styrsystemets fabrikat
  • kapslingsklass IP67
  • funktionssäkerhet upp till 70 °C

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630