Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Flexibel och smart tillståndsövervakning

Flexibel och smart tillståndsövervakning

Oplanerade driftstopp och störningar i produktionsprocessen är frustrerande och kostar pengar. Vår nya BCM-givare för tillståndsövervakning underlättar effektiv och störningsfri drift i er anläggning. Den mäter fysikaliska storheter som vibrationer eller temperatur, bearbetar dem och skickar önskade data över IO-Link till ett överordnat system.

Med dessa tillståndsdata upptäcks fel tidigt och ett larm utlöses när det förinställda gränsvärdet nås. Genom gränsvärdesövervakningen kan du använda sensorn som vakt så att endast relevanta data kommuniceras över gränssnittet. På så vis minskar du datamängden och undviker onödig datatrafik. Tack vare egenövervakningsfunktionen informerar den intelligenta givaren dig om sin egen temperatur, antal drifttimmar och startcykler.

Särskilda egenskaper

  • Flera mätstorheter i en enhet: Vibrationer, temperatur, luftfuktighet och omgivningstryck
  • Integrerad utvärderingselektronik med konfigurerbar förbearbetning av data
  • Konfigurerbara händelser och statusindikationer
  • Kan anslutas och integreras snabbt med IO-Link
  • kompakt design för trånga utrymmen
  • grändvärden för för- och huvudlarm kan ställas in för varningsmeddelanden

Downloads

  • Industry brochure automotive