Flygplan: Placera trappan helt rätt
När passagerartrappan ska positioneras på bästa sätt gäller det att hitta ett optimalt avstånd mellan trappa och flygplan. Det kan göras med vår ultraljudsgivare. De optiska och akustiska signalerna hjälper föraren att känna av avståndet och på sätt manövrerar trappan utan risk för skador. Tillförlitlig i alla väder. Ultraljudsgivare tål både vatten, dimma, smuts och damm.
Särskilda egenskaper
- hög precision med hög upplösning och utan döda vinklar
- stort mätområde från 350 till 5 000 mm
- för höga och låga temperaturer: kan användas från -25 till 70 °C
Downloads
-
Industry brochure mobile equipment