Grovplåtstransport på stegbalk
Exakt lägeskontroll och kontinuerlig automatisk spårning av roterande rörelser är helt avgörande vid transport av grovplåtsämnen. Precis för det ändamålet är våra lutningsgivare BSI suveräna. Vid stegbalken mäter de avvikelsen från horisontalplanet på en axel upp till 360° – beröringsfritt och med högsta precision.
Särskilda egenskaper
- platsbesparande och robust, kan användas vid –40 till 85 °C
- till skillnad från användning med axelkodare krävs här ingen mekanisk koppling
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry