Identifiera föremål på lastpallar

Identifiera föremål på lastpallar

Det har aldrig varit så enkelt att styra transportband. Våra industriella RFID-system garanterar hög datasäkerhet. De är lätta att installera och utrustade med datamedier som kan infällas i stål - antingen som kompakta hörn-, småformatspiller eller smala stavdatamedier. Lika flexibla: antennerna med fjärrelektronik. Idealisk för användning under särskilt trånga förhållanden.

Specialfunktioner

  • snabb och säker kommunikation via kompakta databärare
  • överlägsen liten antenndesign
  • stor flexibilitet vid installation i överföringssystemet

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630