Identifiera komponentrullar
Handhållen kodläsare BVS
För smidiga processer i plock- och placeringsmaskiner är det viktigt att komponentrullarna alltid upptäcks på ett tillförlitligt sätt. Optisk identifiering med hjälp av 1D- och 2D-streckkoder har visat sig fungera bra här: Våra robusta handhållna kodläsare med IP65-skydd läser alla vanliga koder snabbt och tillförlitligt och klarar till och med flera fall på betong från upp till två meters höjd.
Specialfunktioner
- Intuitivt målsökningssystem med tydligt synlig lasermarkeringsram
- Läsbekräftelse via akustisk signal samt via två gröna lysdioder och en grön LED-punkt på den lästa koden.
- Ladda en gång och läs upp till 30 000 gånger med litiumjonbatterier
- Trötthetsfritt arbete tack vare låg vikt och ergonomisk form
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure electronics industry