Identifiera nackstöd tillförlitligt
UHF-etiketter placeras i nackstödet när de monteras ihop. Då går det att automatiskt och tillförlitligt kontrollera att rätt nackstöd hamnar på rätt bilsäte. Här passar vår Short-Range-Reader BIS VU-320 med en normal läsräckvidd på 1 m alldeles utmärkt. Detta robusta och kompakta skriv-/läshuvud garanterar en entydig tilldelning eftersom den ignorerar angränsande nackstödsmodeller.
UHF-läsaren har en integrerad Power Scan-funktion som erbjuder automatisk anpassning till det UHF-datamedium som ska registreras. På så vis säkerställs optimal konfiguration i alla applikationer – direkt med en knapptryckning på enheten utan omständlig manuell parameterinställning.
Särskilda egenskaper
- snabb driftsättning med automatisk inställning per knapptryckning
- integrerad Power Scan-funktion för optimal anpassning till den aktuella identifieringsuppgiften
- funktions- och statuslysdioder som syns från alla håll
- standardkablar och standardtillbehör kan användas
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
UHF Short-Range Read/Write Head BIS VU-320