Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Integreras perfekt i gripare och slider

Integreras perfekt i gripare och slider

På gripare, där installationsutrymmet är extremt viktigt, kan du definiera och läsa av upp till åtta avkänningspunkter inom givarens arbetsområde med vår smarta magnetfältsgivare. Och med denna digitala lösning kan du ställa in hysteresen individuellt för varje enskild avkänningspunkt. På så sätt kan upp till åtta olika objektsstorlekar kännas av i en gripare, vilket gör att man inte behöver använda flera vanliga givare. För dig betyder det ökad bekvämlighet, större flexibilitet och lägre kostnader.

Särskilda egenskaper

  • mycket stort frigångsmått på 60 mm
  • givarhuvudlängd 20 mm, med fjärrelektronik – perfekt för kompakt användning
  • fjärrprogrammering av upp till åtta avkänningspunkter via IO-Link
  • IO-Link PNP NO
  • M12- och M8-givare med kabel och kontakt, M8-givare med 2 m kabel
  • temperaturområde från –25 till +80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology