Känna av kolvpositioner redundant och i explosiv miljö
![Med redundant eller explosionssäkert magnetostriktivt positionsgivarsystem BTL](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-precise-feedback-systems-ex-zones.jpg/ac8dbcff380088f1e86d0c57864a8844.jpg)
Högsta säkerhetsrestriktioner som exempelvis i kraftverk kräver redundanta system. I kompakta, redundanta magnetostriktiva positionsgivarsystem från Balluff går det att integrera upp till tre oberoende mätytor och tre oberoende elektronikuppsättningar i en stav. Det robusta absoluta systemet kan konfigureras fritt och enkelt tas i drift. Är dina hydraulcylindrar avsedda för explosiv miljö? För säker användning i de Ex-klassade områdena 0 och 1 har du hos Balluff även tillgång till explosionssäkra magnetostriktiva positionsgivarsystem.
Särskilda egenskaper
- kompakt och platsbesparande
- beröringsfria och slitagefria
- alla kanaler kontrolleras med LED
- avsedda för Ex-klassat område 0, 1 och 2
- trycktåliga varianter upp till 600 bar
- finns med flera olika gränssnitt
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology