Känna av nivåer för dopplackering
Balluff erbjuder kapacitiva doppsonder som känner av nivåerna för den katodiska dopplackeringen på ett absolut tillförlitligt sätt, även vid medier med hög ledningsförmåga. De filtrerar bort påverkan från skum, vätskefilm och smuts på ett tillförlitligt sätt, och levererar därför korrekta resultat.
Ytterligare fördel är givarnas mångsidighet. Våra kapacitiva givare kan monteras både i plasttankar och i metalltankar.
Särskilda egenskaper
- kemikalietåligt hölje av rostfritt stål 1.4404 och PEEK
- mycket god kompensering för skum och vidhäftande material
- medietemperatur upp till 105 °C
- tillståndsövervakning med IO-Link-utförande
Downloads
-
Industry brochure automotive