Känna av pressdynors och stämplars läge

Känna av pressdynors och stämplars läge

Pressdynor och stämplar kontrolleras tillförlitligt med våra magnetostriktiva positionsgivarsystem. Ett mätsystem som är integrerat i hydraulcylindern övervakar dynans läge på ett tillförlitligt sätt. På maskinramen mäter ett annat system stämpelns läge kontinuerligt. Tvärkrafter och skakningar överförs inte till mätsystemet. På sätt erhålls alltid precisa mätresultat. Det säkerställer hög kvalitet på delarna i pressanläggningen.

Särskilda egenskaper

  • lång sträcka upp till 7 620 mm mäts precist och tillförlitligt
  • högsta linjäritet och upplösning upp till 1 µm
  • inga driftavbrott tack vare slitagefri teknik
  • enkel integration i anläggningen genom många olika gränssnitt (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analogt)

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630