Kontrollera arbetsstyckets fastspänning

Kontrollera arbetsstyckets fastspänning

För korrekt och konstant kvalitet måste arbetsstycket sitta fast ordentligt i chucken. Förutom givare med binär utgång används allt oftare induktiva positionsgivarsystem med kontinuerlig utgångssignal. Vårt breda sortiment av mätsystem – från bara några millimeter upp till 130 mm – säkerställer högsta precision vid olika dimensioner.

Särskilda egenskaper

  • stort antal varianter som löser de mest skilda uppgifter
  • mycket exakt och hög repeterbarhet
  • kontinuerlig kontroll

Downloads

  • Industry brochure metalworking

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630