Kontrollera griparens position

Kontrollera griparens position

Magnetfältspositionsgivarsystem från Balluff är perfekta för att kontrollera och styra griparnas position vid lastning och lossning av vulkaniseringspressen. De övervakar tillförlitligt den pneumatiska cylinderns bana i griparen. Därmed kan olika däckdimensioner problemfritt positioneras i däckpressen för att nästa steg i vulkaniseringen ska kunna inledas. De smutståliga givarna är beröringsfria och därmed slitagefria.

Särskilda egenskaper

  • smutstålig
  • utmärkt elektromagnetisk kompatibilitet
  • tillförlitliga resultat tack vare applikationsrelevant linearitet och repeternoggrannhet
  • slitagefri
  • med IO-Link-gränssnitt

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630