Kontrollera plåttjockleken
Med våra induktiva avståndsgivare förhindras felaktig matning av plåtmaterial. De övervakar om plåtar matas dubbelt och känner bl.a. av plåttjockleken. För detta används en kontinuerlig utgångssignal (t.ex. 0–10 V) eller IO-Link.
En eller två givare används beroende på applikation, krav på precision och fästmetod för plåten .
Särskilda egenskaper
- snabb idrifttagning, korta stilleståndstider
- enkel användning med kontinuerlig utgångssignal eller IO-Link
- kan skilja på olika materialvarianter
Downloads
-
Industry brochure metalworking