Kontrollera trycket i hela drivsystemet

Med våra tryckgivare kan du övervaka trycket i hela drivsystemet. De är enkla att använda och har en hög noggrannhet. Tack vare den stora displayen och det enkla manöverkonceptet enligt VDMA kan du konfigurera dessa enkelt och snabbt. Samtidigt visas aktuellt systemtryck på den ljusa LED-displayen. Eftersom displayen och den elektriska utgången inte behöver monteras på flänsen, kan de kompakta givarna installeras flexibelt och platsbesparande.
Särskilda egenskaper
- binära utgångar eller analoga utsignaler
- med IO-Link för kontinuerlig diagnos
- kan användas ner till -40 °C, för att hantera krävande miljöer
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology