Kördynamikreglering och lastdetektering med RFID för automatiserade transportfordon
Förarlösa transportfordon
Automatiserade styrda fordon (AGV) är oumbärliga för det interna materialflödet. De ser till att de nödvändiga produktionsmaterialen når sin destination automatiskt över långa avstånd och med en hög grad av personsäkerhet.
RFID-system erbjuder framgångsrika koncept för kördynamikstyrning och positionsigenkänning för optimal hantering av individuella krav. Kördynamiken kan styras med databärare som är inbyggda i golvet. Fordonen bromsar perfekt i kurvor och accelererar optimalt på raksträckor. Dessutom säkerställer databärare att parkeringsposition, lossnings- och lastningsposition, undvikande position och lastningsposition identifieras korrekt. Samtidigt ger RFID-systemet information om var de enskilda AGV:erna befinner sig. På så sätt vet man alltid var de befinner sig och hur de används. Dessutom kan läs/skriv-enheter på AGV:n identifiera lastens och containerns databärare och därmed ge information om det transporterade materialet.
Användningen av BIS M-skriv-/läshuvuden i en stor design säkerställer långa läsavstånd så att databärarna detekteras smidigt trots avståndet till marken. Den snabba överföringshastigheten hos BIS M-systemen gör att data kan överföras i förbifarten.
- Platta, stora databärare för placering på marken
- Långt läsavstånd och snabb överföringshastighet för dynamisk dataöverföring i rörelse