Mäta pos. i industrihydraulik med största noggrannhet
![Mäta pos. i industrihydraulik med största noggrannhet](/images-2/containers/assets/industries-solutions/industries/fluid-power-technology/fluid-power-technology-precise-feedback-systems.jpg/59a7e5f73810a67b3b0259cb170506b6.jpg)
Magnetostriktivt positionsgivarsystem från Balluff har utvecklats till en självklarhet vad gäller tillförlitlig positionsmätning med största noggrannhet i industrihydrauliken. Dess tryckhållfasthet upp till 1 000 bar motsvarar hydraulcylinderns. Den beröringsfria designen garanterar slitagefrihet och har därmed en nästan obegränsad livslängd. Våra absoluta system behöver dessutom ingen referenskörning. Den utgående högprecisionssignalen är tillgänglig som absolut signal vid driftsättningen av styrenheten.
Särskilda egenskaper
- tål tryck upp till 1 000 bar – utökat användningsområde
- mätlängder upp till 7 620 mm
- gränssnitt analogt, digitalt, fältbuss, ethernet
- hög stöt- och vibrationstålighet
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology