Produkter
Produkter
Kontakt och support
Logga in

Logga in för en individuell prisberäkning.

Glömt ditt lösenord?
REGISTRERA SOM FÖRETAG

Vi kontrollerar om du redan har ett kundnummer hos oss för att länka ditt nya onlinekonto till det.

Registrera

Möjliggöra spårbarhet vid sätesmontering

Möjliggöra spårbarhet vid sätesmontering

För att kunna spåra varje enskilt arbetssteg och varje använt material är BIS RFID-systemet från Balluff det bäste valet. RFID-datalagringsenheter monteras på arbetsstyckeshållaren och finns med genom hela monteringsprocessen. RFID-Reader avläser sedan de data som har lagrats på datalagringsenheten och visar exakt vad som händer i varje produktionssteg. Dessutom dokumenterar de vilka steg som har utförts och vilka fel som eventuellt har uppstått så att den aktuella modulen i så fall skickas för efterbearbetning.

Det innebär att processen registreras och dokumenteras i realtid, vilket gör att du kan vara säker på att få en hög produktkvalitet. Läsning och skrivning sker automatiskt för att undvika manuella arbetssteg och eliminera eventuella felkällor. Integreringen av en Stand-alone-Reader på styrenhetsnivån görs direkt via Profinet- eller Ethernet/IP-gränssnitt – utan någon ytterligare processor.

Särskilda egenskaper

  • sömlös integrering i applikationer med globalt tillgänglig 13,56 MHz-teknik
  • robust, kompakt hölje av pressgjuten zink för direktmontering på metall
  • funktions- och statuslysdioder som syns från alla håll minskar driftsättnings- och stilleståndstider
  • enkel S7-programmering genom färdiga funktionsmoduler
  • inbyggd webbserver för enhetsinstallation, tillståndsövervakning och diagnos

Downloads

  • Industry brochure automotive