Överför signaler på ett tillförlitligt sätt i elektriska störningsfält.
Nätverksmoduler BNI
Våra robusta nätverksmoduler möjliggör säker och felfri signalöverföring - utan att påverkas av svetsstänk, svetsströmmar och elektromagnetiska störningsfält. Du får IO-Link-nätverksmoduler och IO-Link-sensor-/aktuatorhubbar med åtta IO-Link-portar vardera för 16 in- och utgångar. IO-Link gör det möjligt att skapa en decentraliserad systemarkitektur direkt i svetscellen. Nätverksnoder som är utrustade med IO-Link-nätverksmoduler kommunicerar direkt med maskinens styrenhet via Ethernet/IP.
Specialfunktioner
- kortslutningsskyddade ingångar och överbelastningsskyddade utgångar.
- Åtta IO-Link-portar för anslutning av ett stort antal intelligenta IO-Link-sensorer, ställdon eller I/O-moduler
- omfattande, smarta diagnostiska funktioner
- Enkel parametrering via IO-Link
- Snabbt kopplade standardindustrikablar
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances