Övervaka hartsprocessen tillförlitligt

Övervaka hartsprocessen tillförlitligt

Med hjälp av våra motståndskraftiga kapacitiva givare för höga tryck och höga temperaturer säkerställs redan före hartsinsprutningen att råämnena för förformningen får den rätta styvheten. Givarna övervakar den fullständiga fyllningen av formen med konstharts och säkerställer att råämnet binder med hartsen.

Deras särskilda robusta konstruktion möjliggör lång livslängd eftersom de klarar av höga tryck och starka adhesionskrafter.

Särskilda egenskaper

  • för extrema förhållanden: aktiv yta av rostfritt stål
  • för höga tryck upp till 150 bar och höga temperaturer upp till 180 °C
  • lång livslängd och hög processäkerhet tack vare beröringsfri och slitagefri konstruktion
  • högsta täthet med IP67, IP68 och IP69K

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630