Övervaka nivån i sandförråd

Övervaka nivån i sandförråd

Ultraljudsgivare från Balluff mäter beröringsfritt nivån i gjuteriets sandförråd. Detta sker kontinuerligt i ett avkänningsområde på upp till 6 m och utan att störas av damm eller smuts.

Nivån kan efter val matas ut genom en analog signal eller med två kopplingssignaler som min-/maxvärden.

Särskilda egenskaper

  • beröringsfri kontinuerlig mätning
  • tillförlitlig vid kritiska miljöbetingelser som smuts eller damm
  • yttersta precision genom hög upplösning och små blindzoner
  • material- och färgoberoende

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630