Övervaka presskrafter
Med våra tryckgivare BSP är det enkelt att fastställa presskrafterna via hydraultrycket. Användare av hydrauliska pressar har därmed en robust och kostnadseffektiv lösning för dynamisk övervakning av presskrafterna. Tack vare det vridbara huset och den enkla VDMA-kompatibla programmeringen kan givarna monteras flexibelt och manövreras bekvämt. På den ljusstarka LED-displayen visas aktuellt systemtryck snabbt och tillförlitligt.
Särskilda egenskaper
- trycktålig 1 till 600 bar
- processanslutning G¼", G½", R¼", NPT¼"
- infälld montering i G½" och TriClamp 1,5"
- omkopplingsbara utgångar (analoga, digitala, IO-Link)
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure metalworking