Övervaka produktionsprocessen.
Industriella RFID-system BIS
Övervakning av produktionsprocesser, materialflödeskontroll eller spårbarhet även i tuffa miljöer: Balluff UHF-läsnings- och skrivhuvudet BIS VU-320 är extremt mångsidigt med ett typiskt avläsningsområde på en meter. Den robusta läsaren känner av upp till 50 databärare samtidigt, oavsett tillämpning. Tack vare den integrerade PowerScan-funktionen kan den automatiskt anpassas till UHF-datamedier, parametreras med automatisk inställning med en knapptryckning och utan någon manuell justering.
Specialfunktioner
- Snabb driftsättning med en knapptryckning med automatisk inställning
- Optimal anpassning till identifieringsuppgiften tack vare den integrerade PowerScan-funktionen.
- Många nya programkommandon för utökad UHF-funktionalitet.
- Tydlig visualisering av driftsstatusen med hjälp av funktions- och statusljusdioder som är synliga från alla håll.
- Kan användas i kombination med alla BIS V-gränssnittsvarianter (utom CC-Link).
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances