Övervaka status i svetsanläggningar

Övervaka status i svetsanläggningar

Våra svetståliga givare och kablar erbjuder processäkerhet för svetsmiljöer så att klämmornas status kan övervakas på ett tillförlitligt sätt. Detta är särskilt intressant om skyddsanordningar för givartekniken inte är möjliga eller inte får användas.

För användning i direkt närhet av svetstänger eller elektroder erbjuder vi även svetsfältsimmuna induktiva givare.

Särskilda egenskaper

  • hög funktionssäkerhet tack vare robust stålhölje
  • extremt lång livslängd tack vare särskild PTFE-beläggning
  • bäst lämpade för applikationer med omväxlande objekt (stål, aluminium, mässing, koppar)
  • enkel installation och integration tack vare kompakt design

Downloads

  • Industry brochure automotive

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630